Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFNUZD3, Edelstahl
Art.Nr. 7409380 | EAN 4012195869153
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 9, für Tubus, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../9 oder in UGD250-3/9 oder UGD350-3/9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.
Nivellierbare Kassette mit Tubus, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 244 mm Dimension 243x243mm Einbautiefe 95 mm Entkoppelbar ja Fußbodenhöhe min. 95 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge Einbaumaß 244 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 243 mm Höhe 95 mm Länge 243 mm Maß h 95 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKFN2UZD3 9VS25 / 7409380 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung RKFN2UZD3 9VS25 / 7409380 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,UK-Konformitätserklärung RKFN2UZD3 9VS25 / 7409380 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kassetten RK(F)N2UZD3 , 0.10MB , pdfGebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung PF-G , 2.00MB , pdf