Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7408982 / Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl
Art.Nr. 7409370 | EAN 4012195869085
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungNivellierbare Kassette der Nenngröße 9 für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Gerätebecher 3 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Breite 243 mm Breite Einbaumaß 244 mm Dimension 243x243mm Einbautiefe 110 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 155 mm Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Länge 243 mm Länge Einbaumaß 244 mm Maß h 110 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Nivellierbereich max. 155 mm Nivellierbereich min. 110 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 10.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKFN2 9 VS 25 / 7409370 , 0.28MB , pdfEU-Konformitätserklärung RKFN2 9 VS 25 / 7409370 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung RKFN2 9 VS 25 / 7409370 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfGebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung PF-G , 2.00MB , pdf