Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7408960 / Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl
Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl
Art.Nr. 7409362 | EAN 4012195869023
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare Kassette der Nenngröße 4 für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Nivellierbare Kassette mit Tubus, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 6 Anzahl der Gerätebecher 2 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenbelagdicke 20 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 201 mm Dimension 200x200mm Einbautiefe 105 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 150 mm Fußbodenhöhe min. 105 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Länge Einbaumaß 201 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Nivellierbereich max. 150 mm Nivellierbereich min. 105 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 10.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 199 mm Länge 199 mm Maß h 105 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKFN2 4 VS 20 / 7409362 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung RKFN2 4 VS 20 / 7409362 , 0.16MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Zeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfGebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung PF-G , 2.00MB , pdf