Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409310 | EAN 4012195867784

94 mm
R9
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße R9 mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R9 oder in UGD350-3R9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Ausführung rund
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Breite 304 mm
Dimension Ø305mm
Einbaudurchmesser 305
Einbautiefe 104 mm
Entkoppelbar ja
Fußbodenhöhe min. 94 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Höhe 94 mm
Länge 304 mm
Maß h 94 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT4
Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 2.500 N
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Bodenbelagdicke Maß h Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSRN2UZD3R9VS20 94 mm 20 mm 94 mm R9 7409308
1 Stück 953,75 € Preis / 1 Stück
RKSRN2UZD3R9VS25 94 mm 25 mm - R9 7409310
1 Stück 982,15 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger MTM 2C 7407788
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm MTU 3 7407840
1 Stück 68,30 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT4, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm Universalträger UT4, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm UT4 45 4 7408727
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine runde Kassette Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine runde Kassette NW 350-3 RK 7410556
1 Stück 118,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Saugheber, 300 N Saugheber, 300 N WZ 1029 7408634
1 Stück 337,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RKSRN2UZD3R9VS25 / 7409310
Download