Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Messing
Art.Nr. 7409294 | EAN 4012195867708
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße R7 mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R7 oder in UGD350-3R7. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 3-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 und eine APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 und einem UT4 für 7 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 10 Modul 45-Geräte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 10 Anzahl der Gerätebecher 3 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege trocken Dimension Ø275mm Einbaudurchmesser 275 Einbautiefe 104 mm Entkoppelbar ja Fußbodenhöhe min. 94 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 / UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 1.500 N Werkstoff Messing Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 274 mm Höhe 94 mm Länge 274 mm Maß h 94 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKSRN2UZD3R7MS25 / 7409294 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung RKSRN2UZD3R7MS25 / 7409294 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kassetten RKSRN2UZD3 , 0.98MB , pdf