Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSRNUZD3, Edelstahl
Art.Nr. 7409290 | EAN 4012195867685
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße R4 mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG..R4 oder in UGD250-3R4 oder UGD350-3R4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkeln (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 6 Anzahl der Gerätebecher 2 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege trocken Dimension Ø215mm Einbaudurchmesser 215 Einbautiefe 104 mm Entkoppelbar ja Fußbodenhöhe min. 94 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 214 mm Höhe 94 mm Länge 214 mm Maß h 94 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKSRN2UZD3R4VS25 / 7409290 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung RKSRN2UZD3R4VS25 / 7409290 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kassetten RKSRN2UZD3 , 0.98MB , pdf