Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Edelstahl

Art.Nr. 7409278 | EAN 4012195867586

110 mm
155 mm
R9
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierbare Kassette der Nenngröße R9 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 6 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der Gerätebecher 3
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Ausführung rund
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege trocken
Breite 304 mm
Dimension Ø305mm
Einbaudurchmesser 305
Einbautiefe 110 mm
Entkoppelbar nein
Fußbodenhöhe max. 155 mm
Fußbodenhöhe min. 110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Länge 304 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Nivellierbereich max. 155 mm
Nivellierbereich min. 110 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT4
Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Fußbodenhöhe max. Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKS2 R9 V20 110 mm 155 mm 20 mm R9 7409278
1 Stück 982,00 € Preis / 1 Stück
RKS2 R9 V25 110 mm 155 mm 25 mm R9 7409280
1 Stück 1.010,65 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Nivelliereinheit RKNEV2 Nivelliereinheit RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 VPE 60,45 € Preis / 1 VPE
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger MTM 2C 7407788
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 208 mm MTU 3 7407840
1 Stück 68,30 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT4, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm Universalträger UT4, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 208 mm UT4 45 4 7408727
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Saugheber, 300 N Saugheber, 300 N WZ 1029 7408634
1 Stück 337,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RKS2 R9 V20 / 7409278
Download