Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Messing
Art.Nr. 7409274 | EAN 4012195867579
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare Kassette der Nenngröße R9 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Gerätebecher 3 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege trocken Breite 304 mm Dimension Ø305mm Einbaudurchmesser 305 Einbautiefe 110 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 155 mm Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Länge 304 mm Maß h 110 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Nivellierbereich max. 155 mm Nivellierbereich min. 110 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Messing Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKS2 R9 M25 / 7409274 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung RKS2 R9 M25 / 7409274 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdf