Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSR, Messing
Art.Nr. 7409254 | EAN 4012195867364
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare Kassette der Nenngröße R4 mit Schnurauslass für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 6 Anzahl der Gerätebecher 2 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege trocken Dimension Ø215mm Einbaudurchmesser 215 Einbautiefe 110 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 155 mm Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4 Nivellierbereich max. 155 mm Nivellierbereich min. 110 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 10.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Messing Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 214 mm Länge 214 mm Maß h 110 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKS2 R4 M25 / 7409254 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung RKS2 R4 M25 / 7409254 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdf