Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl
Art.Nr. 7409238 | EAN 4012195867302
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 9, mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../9 oder in UGD250-3/9 oder UGD350-3/9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Gerätebecher 3 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 20 mm Bodenpflege trocken Breite Einbaumaß 244 mm Dimension 243x243mm Einbautiefe 105 mm Entkoppelbar ja Estrichhöhe min. 105 mm Fußbodenhöhe min. 105 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Länge Einbaumaß 244 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Norm EN 50085-2-2 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 10.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 243 mm Höhe 90 mm Länge 243 mm Maß h 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKSN2 UZD3 9VS20 / 7409238 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung RKSN2 UZD3 9VS20 / 7409238 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung RKSN2 UZD3 9VS20 / 7409238 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung RKSN2 UZD , 0.07MB , pdf