Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409230 | EAN 4012195867272

4
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 4, mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250 oder UZD350, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Gerätebecher 2
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege trocken
Breite 199 mm
Breite Einbaumaß 201 mm
Dimension 200x200mm
Einbautiefe 110 mm
Entkoppelbar ja
Fußbodenhöhe min. 110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Höhe 95 mm
Länge 199 mm
Länge Einbaumaß 201 mm
Maß h 95 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Norm EN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3
Vertikale Last, große Fläche bis 10.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Maß h Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKSN2 UZD3 4VS20 105 mm 90 mm 20 mm 4 7409228
1 Stück 756,85 € Preis / 1 Stück
RKSN2 UZD3 4VS25 110 mm 95 mm 25 mm 4 7409230
1 Stück 779,75 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger MTM 2C 7407788
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm MTU 2 7407836
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm UT3 45 3 7408723
1 Stück 16,70 € Preis / 1 Stück
Nivellierwinkel zum Einbau in UZD/UGD250-3 für eine quadratische Kassette Nivellierwinkel zum Einbau in UZD/UGD250-3 für eine quadratische Kassette NW 250-3 QK 7410540
1 Stück 65,60 € Preis / 1 Stück
Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine quadratische Kassette Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine quadratische Kassette NW 350-3 QK 7410544
1 Stück 71,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Saugheber, 300 N Saugheber, 300 N WZ 1029 7408634
1 Stück 337,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RKSN2 UZD3 4VS25 / 7409230
Download