Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, RKSNUZD3, Messing
Art.Nr. 7409224 | EAN 4012195867258
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungNivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette der Nenngröße 4, mit Schnurauslass, für den Einbau von Installationsgeräten in trocken gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250 oder UZD350, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen.
Nivellierbare Kassette mit Schnurauslass, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 6 Anzahl der Gerätebecher 2 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege trocken Breite 199 mm Breite Einbaumaß 201 mm Dimension 200x200mm Einbautiefe 110 mm Entkoppelbar ja Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Höhe 95 mm Länge 199 mm Länge Einbaumaß 201 mm Maß h 95 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Norm EN 50085-2-2 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Messing Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKSN2 UZD3 4MS25 / 7409224 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung RKSN2 UZD3 4MS25 / 7409224 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung RKSN2 UZD , 0.07MB , pdf