Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Edelstahl
Art.Nr. 7409160 | EAN 4012195868743
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R9 oder in UGD350-3R9. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung rund Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Dimension Ø305mm Einbaudurchmesser 305 Einbautiefe 104 mm Entkoppelbar ja Estrichhöhe min. 94 mm Fußbodenhöhe min. 94 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 2.500 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 304 mm Höhe 94 mm Länge 304 mm Maß h 94 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKRN2UZD3R9VS25 / 7409160 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung RKRN2UZD3R9VS25 / 7409160 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kassetten RK(F)RN2UZD3 , 0.10MB , pdf