Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Messing
Art.Nr. 7409144 | EAN 4012195868606
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R7 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD350-3 in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG350-3R7 oder in UGD350-3R7. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 und eine APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 und einem UT4 für 7 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 10 Modul 45-Geräte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung rund Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Dimension Ø275mm Einbaudurchmesser 275 Einbautiefe 104 mm Entkoppelbar ja Estrichhöhe min. 94 mm Fußbodenhöhe min. 94 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R7 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 / UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 3.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 1.500 N Werkstoff Messing Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 274 mm Höhe 94 mm Länge 274 mm Maß h 94 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKRN2UZD3R7MS25 / 7409144 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung RKRN2UZD3R7MS25 / 7409144 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kassetten RK(F)RN2UZD3 , 0.10MB , pdf