Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKRNUZD3, Messing

Art.Nr. 7409134 | EAN 4012195868507

7409134 / RKRN2UZD3R4MS25
94 mm
25 mm
R4
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG..R4 oder in UGD250-3R4 oder UGD350-3R4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung rund
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Breite 214 mm
Dimension Ø215mm
Einbaudurchmesser 215
Einbautiefe 104 mm
Entkoppelbar ja
Fußbodenhöhe min. 94 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 94 mm
Länge 214 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3
Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Messing
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKRN2UZD3R4MS25 94 mm 25 mm R4 7409134
1 Stück 751,80 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger MTM 2C 7407788
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm MTU 2 7407836
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm UT3 45 3 7408723
1 Stück 16,70 € Preis / 1 Stück
Nivellierwinkel zum Einbau in UGD250-3 für eine runde Kassette Nivellierwinkel zum Einbau in UGD250-3 für eine runde Kassette NW 250-3 RK 7410552
1 Stück 107,65 € Preis / 1 Stück
Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine runde Kassette Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine runde Kassette NW 350-3 RK 7410556
1 Stück 118,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Saugheber, 300 N Saugheber, 300 N WZ 1029 7408634
1 Stück 337,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RKRN2UZD3R4MS25 / 7409134
Download