Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Messing
Art.Nr. 7409124 | EAN 4012195868439
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R9 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Gerätebecher 3 Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Dimension Ø305mm Einbaudurchmesser 305 Einbautiefe 105 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 155 mm Fußbodenhöhe min. 105 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9 Nivellierbereich max. 155 mm Nivellierbereich min. 105 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Messing Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 304 mm Länge 304 mm Maß h 105 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKR2 9M 25 / 7409124 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung RKR2 9M 25 / 7409124 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdf