Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R9, Edelstahl

Art.Nr. 7409112 | EAN 4012195868378

R9
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Runde Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße R9 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Schwerlastkassette als Blindkassette mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 3-zügig. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45-Geräte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung rund
Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Dimension Ø305mm
Einbaudurchmesser 305
Einbautiefe 105 mm
Entkoppelbar nein
Fußbodenhöhe max. 155 mm
Fußbodenhöhe min. 105 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja
Maß h 105 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R9
Nivellierbereich max. 155 mm
Nivellierbereich min. 105 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung ja
Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2)
Typ des Einbausystems UT4
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Fußbodenhöhe max. Bodenbelagdicke Maß h Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKR2 9SL2 V2 20 105 mm 155 mm 20 mm 105 mm R9 7409112
1 Stück 1.486,40 € Preis / 1 Stück
RKR2 9SL2 V2 25 109 mm 159 mm 25 mm 109 mm R9 7409114
1 Stück 1.530,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RKR2 9SL2 V2 20 / 7409112
Download