Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R7, Edelstahl

Typ RKR2 7SL2 V2 25
|
Art.Nr. 7409094
|
EAN 4012195868262
Art.Nr. / Typ
7409094 / RKR2 7SL2 V2 25
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R7

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Runde Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße R7 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Schwerlastkassette als Blindkassette mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 3-zügig im Innenbereich. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 und eine APMT5 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 und einen UT4 für 7 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 10 Modul 45-Geräte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Fußbodenhöhe min.109 mm
Fußbodenhöhe max.159 mm
Bodenbelagdicke25 mm
Nivellierbereich min.109 mm
Nivellierbereich max.159 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte0
Entkoppelbarnein
Einbaudurchmesser275
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegenass
Einbautiefe109 mm
Ausführung LeitungsauslassKein Leitungsauslass
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernja
Schutzgrad IK-CodeIK10
Schwerlastklasse20 kN (OBO SL2)
Typ des EinbausystemsUT3 / UT4
Schwerlastausführungja
Nenngröße für GeräteeinbaueinheitenR7
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP00
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP44
Ausführungrund
DimensionØ275mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate20,4004 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß h109 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RK NEV2 110

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Art.Nr. 7405798

Schallschutzslipper
Typ
SRS 4

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Typ
DUG 350-3 R7SL

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

RKR2 7SL2 V2 25
Art.Nr.
7409094
Fußbodenhöhe min.
109
Fußbodenhöhe max.
159
Bodenbelagdicke
25
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R7
Maß h
109