Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKR, Messing
Art.Nr. 7409084 | EAN 4012195868194
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungNivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße R4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Gerätebecher 2 Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Breite 214 mm Dimension Ø215mm Einbaudurchmesser 215 Einbautiefe 105 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 155 mm Fußbodenhöhe min. 105 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge 214 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4 Nivellierbereich max. 155 mm Nivellierbereich min. 105 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 10.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Messing Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKR2 4M 25 / 7409084 , 0.20MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdf