Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R4, Edelstahl

Typ RKR2 4SL2 V2 25
|
Art.Nr. 7409074
|
EAN 4012195868149
Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Runde Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße R4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Schwerlastkassette als Blindkassette mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte im Innenbereich.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Fußbodenhöhe min.109 mm
Fußbodenhöhe max.159 mm
Bodenbelagdicke25 mm
Nivellierbereich min.109 mm
Nivellierbereich max.159 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte0
Entkoppelbarnein
Einbaudurchmesser215
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegenass
Einbautiefe109 mm
Ausführung LeitungsauslassKein Leitungsauslass
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernja
Schutzgrad IK-CodeIK10
Schwerlastklasse20 kN (OBO SL2)
Typ des EinbausystemsUT3
Schwerlastausführungja
Nenngröße für GeräteeinbaueinheitenR4
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP00
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP44
Ausführungrund
DimensionØ215mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate13,028 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen

Maß h109 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (1)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RK NEV2 110

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Art.Nr. 7405798

Schallschutzslipper
Typ
SRS 4

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Typ
DUG 350-3 R4SL

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
RKR2 4SL2 V2 20
Art.Nr.
7409072
Fußbodenhöhe min.
105
Fußbodenhöhe max.
155
Bodenbelagdicke
20
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R4
Maß h
105
RKR2 4SL2 V2 25
Art.Nr.
7409074
Fußbodenhöhe min.
109
Fußbodenhöhe max.
159
Bodenbelagdicke
25
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R4
Maß h
109