Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKRSL, Nenngröße R4, Edelstahl
Art.Nr. 7409072 | EAN 4012195868132
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Runde Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße R4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Nivellierbare Schwerlastkassette als Blindkassette mit einer Belastungsklasse von 2-20 kN, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte im Innenbereich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagdicke 20 mm Bodenpflege nass Dimension Ø215mm Einbaudurchmesser 215 Einbautiefe 105 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 155 mm Fußbodenhöhe min. 105 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten R4 Nivellierbereich max. 155 mm Nivellierbereich min. 105 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 20 kN (OBO SL2) Typ des Einbausystems UT3 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Maß h 105 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKR2 4SL2 V2 20 / 7409072 , 0.20MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung RKR2 4SL2 V2 20 / 7409072 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung RKRSL RKFRSL , 2.29MB , pdf