Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Edelstahl

Art.Nr. 7409058 | EAN 4012195867883

4
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250 oder UZD350, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Breite 199 mm
Breite Einbaumaß 201 mm
Dimension 200x200mm
Einbautiefe 105 mm
Entkoppelbar ja
Fußbodenhöhe min. 105 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 90 mm
Länge 199 mm
Länge Einbaumaß 201 mm
Maß h 90 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT4
Vertikale Last, große Fläche bis 10.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Maß h Bodenbelagdicke Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN2 UZD3 4VS20 105 mm 90 mm 20 mm 4 7409058
1 Stück 582,40 € Preis / 1 Stück
RKN2 UZD3 4VS25 110 mm 95 mm 25 mm 4 7409060
1 Stück 599,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger MTM 2C 7407788
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm MTU 2 7407836
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm UT3 45 3 7408723
1 Stück 16,70 € Preis / 1 Stück
Nivellierwinkel zum Einbau in UZD/UGD250-3 für eine quadratische Kassette Nivellierwinkel zum Einbau in UZD/UGD250-3 für eine quadratische Kassette NW 250-3 QK 7410540
1 Stück 65,60 € Preis / 1 Stück
Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine quadratische Kassette Nivellierwinkel zum Einbau in UGD350-3 für eine quadratische Kassette NW 350-3 QK 7410544
1 Stück 71,75 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Saugheber, 300 N Saugheber, 300 N WZ 1029 7408634
1 Stück 337,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RKN2 UZD3 4VS20 / 7409058
Download