Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKNUZD3, Messing
Art.Nr. 7409054 | EAN 4012195867845
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare und vom Fußboden entkoppelte Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich, zur Montage in Unterflurdosen UZD250-3 oder UZD350-3, jeweils in Verbindung mit einem Montagedeckel DUG../4 oder in UGD250-3/4 oder UGD350-3/4. Die Montage erfolgt mittels Nivellierwinkel (separat bestellen) im Aluminium-Rahmenprofil der Unterflurdosen. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 201 mm Dimension 200x200mm Einbautiefe 110 mm Entkoppelbar ja Estrichhöhe min. 105 mm Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge Einbaumaß 201 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP44 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 5.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Messing Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 199 mm Höhe 95 mm Länge 199 mm Maß h 95 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKN2 UZD3 4MS25 / 7409054 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung RKN2 UZD3 4MS25 / 7409054 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung RK RKN , 0.18MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Kassetten RK(F)N2UZD3 , 0.10MB , pdf