Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7408954 / Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Art.Nr. 7409016 | EAN 4012195867548

7409016 / RKN2 4 VS 25
105 mm
155 mm
25 mm
105 mm
4
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierbare Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 4 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Nivellierbare Kassette als Blindkassette, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Gerätebecher 2
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass
Bodenbelagdicke 25 mm
Bodenpflege nass
Breite 199 mm
Breite Einbaumaß 201 mm
Dimension 200x200mm
Einbautiefe 105 mm
Entkoppelbar nein
Fußbodenhöhe max. 155 mm
Fußbodenhöhe min. 105 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Länge 199 mm
Länge Einbaumaß 201 mm
Maß h 105 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich max. 155 mm
Nivellierbereich min. 105 mm
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3
Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Fußbodenhöhe max. Bodenbelagdicke Maß h Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN2 4 VS 25 105 mm 155 mm 25 mm 105 mm 4 7409016
1 Stück 628,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Nivelliereinheit RKNEV2 Nivelliereinheit RKNEV2 RK NEV2 110 7405815
1 VPE 60,45 € Preis / 1 VPE
Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger Trägerplatte 2 x Typ C für Montageträger MTM 2C 7407788
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm Montageträger für Anschlussbuchsen der Datentechnik, Systemlänge 165 mm MTU 2 7407836
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm Universalträger UT3, mit Abdeckplatte für Modul 45®-Geräte, Systemlänge 165 mm UT3 45 3 7408723
1 Stück 16,70 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Saugheber, 300 N Saugheber, 300 N WZ 1029 7408634
1 Stück 337,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RKN2 4 VS 25 / 7409016
Download