Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7408920 / Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl
Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl
Art.Nr. 7409008 | EAN 4012195867463
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Quadratische Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße 4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden, in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Nivellierbare Schwerlastkassette als Blindkassette mit einer Belastungsklasse von 1-10 kN, 2-zügig. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45-Geräte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagdicke 15 mm Bodenpflege nass Dimension 200x200mm Einbautiefe 100 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 150 mm Fußbodenhöhe min. 100 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern ja Länge Einbaumaß 201 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Nivellierbereich max. 150 mm Nivellierbereich min. 100 mm Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP40 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1) Typ des Einbausystems UT3 Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 199 mm Länge 199 mm Maß h 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKN2 4 VMSL1N 15 / 7409008 , 0.22MB , pdfBroschüre Schwerlast Systeme , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung RKN2 4 VMSL1N 15 / 7409008 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Zeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Schwerlast-Kassetten , 0.12MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Schwerlast-Systeme , 0.21MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdf