Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl
Art.Nr. 7408980 | EAN 4012197278175
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungNivellierbare quadratische Kassette für Tubus der Nenngröße 9 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich.
Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 12 Anzahl der Leitungsauslässe 1 Anzahl Universalträger 3 x UT4 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenausschnitt/Montageöffnung 244x244 Bodenbelagdicke 20 mm Bodenpflege nass Breite 243 mm Breite Einbaumaß 244 mm Dimension 243x243x100 Einbautiefe 105 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 150 mm Fußbodenhöhe min. 105 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Höhe 105 mm Länge 243 mm Länge Einbaumaß 244 mm Maß h 105 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Nivellierbereich max. 150 mm Nivellierbereich min. 105 mm Norm EN 50085-2-2 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP55 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 10.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulassungen VDE - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKFN3 9 VS 20 / 7408980 , 0.21MB , pdfBroschüre Bodenkompetenz Kassetten , 0.57MB , pdfEU-Konformitätserklärung RKFN3 9 VS 20 / 7408980 , 0.18MB , pdfGebrauchsanleitung Gebrauchsanleitung PF-G , 2.00MB , pdf