Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl
Art.Nr. 7408974 | EAN 4012197278168
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare quadratische Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Universalträger 3 x UT4 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenausschnitt/Montageöffnung 244x244 Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Breite 243 mm Breite Einbaumaß 244 mm Dimension 243x243x105 Einbautiefe 110 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 155 mm Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Höhe 110 mm Länge 243 mm Länge Einbaumaß 244 mm Maß h 110 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9 Nivellierbereich max. 155 mm Nivellierbereich min. 110 mm Norm EN 50085-2-2 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP55 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT4 Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulassungen VDE - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKN3 9 VS 25 / 7408974 , 0.19MB , pdfBroschüre Bodenkompetenz Kassetten , 0.57MB , pdf