Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl

Art.Nr. 7408970 | EAN 4012197278151

Kein Leitungsauslass
9
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierbare quadratische Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 9. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 55
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Universalträger 3 x UT4
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass
Bodenausschnitt/Montageöffnung 244x244
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Breite 243 mm
Breite Einbaumaß 244 mm
Dimension 243x243x100
Einbautiefe 105 mm
Entkoppelbar nein
Fußbodenhöhe max. 150 mm
Fußbodenhöhe min. 105 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 105 mm
Länge 243 mm
Länge Einbaumaß 244 mm
Maß h 105 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich max. 150 mm
Nivellierbereich min. 105 mm
Norm EN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP55
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT4
Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Fußbodenhöhe max. Bodenbelagdicke Maß h Ausführung Leitungsauslass Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN3 9 VS 20 105 mm 150 mm 20 mm 105 mm Kein Leitungsauslass 9 7408970
1 Stück 727,25 € Preis / 1 Stück
RKN3 9 VS 25 110 mm 155 mm 25 mm 110 mm Kein Leitungsauslass 9 7408974
1 Stück 748,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

RKN3 9 VS 20 / 7408970
Download