Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl

Art.Nr. 7408960 | EAN 4012197278137

4
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierbare quadratische Kassette für Tubus der Nenngröße 4 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Schutzklasse: IP X5.
Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 55
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 6
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Anzahl Universalträger 2 x UT3
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus
Bodenausschnitt/Montageöffnung 201x201
Bodenbelagdicke 20 mm
Bodenpflege nass
Breite 199 mm
Breite Einbaumaß 201 mm
Dimension 199x199x100
Einbautiefe 105 mm
Entkoppelbar nein
Fußbodenhöhe max. 150 mm
Fußbodenhöhe min. 105 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 105 mm
Länge 199 mm
Länge Einbaumaß 201 mm
Maß h 105 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich max. 150 mm
Nivellierbereich min. 105 mm
Norm EN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP55
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung nein
Typ des Einbausystems UT3
Vertikale Last, große Fläche bis 10.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Fußbodenhöhe max. Bodenbelagdicke Maß h Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKFN3 4 VS 20 105 mm 150 mm 20 mm 105 mm 4 7408960
1 Stück 697,95 € Preis / 1 Stück
RKFN3 4 VS 25 110 mm 155 mm 25 mm 110 mm 4 7408962
1 Stück 718,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette Tubus mit Deckblech, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette TUK2 GV 7428140
1 Stück 206,10 € Preis / 1 Stück
Tubus mit Deckblech, ohne Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette Tubus mit Deckblech, ohne Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette TUK2 V 7428141
1 Stück 199,00 € Preis / 1 Stück
Tubus mit Bodenbelagaussparung, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette Tubus mit Bodenbelagaussparung, mit Griffbügel, für Rahmenkassette und nivellierbare Kassette TUK2 G4 7428142
1 Stück 201,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung RKFN3 4 VS 20 / 7408960 , 0.18MB , pdf
Download

RKFN3 4 VS 20 / 7408960
Download