Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl
Art.Nr. 7408954 | EAN 4012197278120
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare quadratische Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 4. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet. Schutzklasse: IP X5.
Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Universalträger 2 x UT3 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagdicke 25 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 201 mm Dimension 199x199x105 Einbautiefe 110 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 155 mm Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge Einbaumaß 201 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Nivellierbereich max. 155 mm Nivellierbereich min. 110 mm Norm EN 50085-2-2 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP55 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 199 mm Höhe 110 mm Länge 199 mm Maß h 110 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKN3 4 VS 25 / 7408954 , 0.25MB , pdfBroschüre Bodenkompetenz Kassetten , 0.57MB , pdf