Nivellierbare Kassette für Revisionsöffnung, RKN, Edelstahl
Art.Nr. 7408950 | EAN 4012197278113
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare quadratische Kassette "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 4. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet. Schutzklasse: IP X5.
Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Universalträger 2 x UT3 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenausschnitt/Montageöffnung 201x201 Bodenbelagdicke 20 mm Bodenpflege nass Breite Einbaumaß 201 mm Dimension 199x199x100 Einbautiefe 105 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 150 mm Fußbodenhöhe min. 105 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Länge Einbaumaß 201 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Nivellierbereich max. 150 mm Nivellierbereich min. 105 mm Norm EN 50085-2-2 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP55 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung nein Typ des Einbausystems UT3 Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulassungen VDE Abmessungen
Breite 199 mm Höhe 105 mm Länge 199 mm Maß h 105 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKN3 4 VS 20 / 7408950 , 0.18MB , pdfBroschüre Bodenkompetenz Kassetten , 0.57MB , pdf