Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 9, Edelstahl

Art.Nr. 7408934 | EAN 4012197278281

9
IP55
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße 9 für die Herstellung einer Revisionsöffnung. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.

Für den Einbau von 3 Universalträgern UT4 für 9 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 12 Modul 45®-Geräte. Es können 3 Abdeckplatten APMT5 installiert werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 55
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Universalträger 3 x UT4
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass
Bodenausschnitt/Montageöffnung 244x244
Bodenbelagdicke 21 mm
Bodenpflege nass
Breite 243 mm
Breite Einbaumaß 244 mm
Dimension 243x243x105
Einbautiefe 110 mm
Entkoppelbar nein
Fußbodenhöhe max. 155 mm
Fußbodenhöhe min. 110 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 110 mm
Länge 243 mm
Länge Einbaumaß 244 mm
Maß h 110 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 9
Nivellierbereich max. 155 mm
Nivellierbereich min. 110 mm
Norm EN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP55
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung ja
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems UT4
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Fußbodenhöhe max. Bodenbelagdicke Maß h Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN3 9 V SL1 16 105 mm 150 mm 16 mm 105 mm 9 IP55 7408932
1 Stück 1.415,40 € Preis / 1 Stück
RKN3 9 V SL1 21 110 mm 155 mm 21 mm 110 mm 9 IP55 7408934
1 Stück 1.458,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RKN3 9 V SL1 21 / 7408934
Download