Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl
Art.Nr. 7408922 | EAN 4012197278243
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße 4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Universalträger 2 x UT3 Ausführung quadratisch Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenausschnitt/Montageöffnung 201x201 Bodenbelagdicke 20 mm Bodenpflege nass Breite 199 mm Breite Einbaumaß 201 mm Dimension 199x199x105 Einbautiefe 110 mm Entkoppelbar nein Fußbodenhöhe max. 155 mm Fußbodenhöhe min. 110 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Höhe 110 mm Länge 199 mm Länge Einbaumaß 201 mm Maß h 110 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4 Nivellierbereich max. 155 mm Nivellierbereich min. 110 mm Norm EN 50085-2-2 Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP55 Schutzgrad IK-Code IK10 Schwerlastausführung ja Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1) Typ des Einbausystems UT3 Werkstoff Edelstahl, rostfrei Zulassungen VDE - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RKN3 4 V SL1 20 / 7408922 , 0.20MB , pdfBroschüre Bodenkompetenz Kassetten , 0.57MB , pdfKonformitätserklärung RKN3 4 V SL1 20 / 7408922 , 0.18MB , pdf