Nivellierbare Schwerlastkassette, blind, RKNSL, Nenngröße 4, Edelstahl

Art.Nr. 7408920 | EAN 4012197278236

4
IP55
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast "blind" in Nenngröße 4 für die Herstellung einer Revisionsöffnung. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 55
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Universalträger 2 x UT3
Ausführung quadratisch
Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass
Bodenausschnitt/Montageöffnung 201x201
Bodenbelagdicke 15 mm
Bodenpflege nass
Breite 199 mm
Breite Einbaumaß 201 mm
Dimension 199x199x100
Einbautiefe 105 mm
Entkoppelbar nein
Fußbodenhöhe max. 150 mm
Fußbodenhöhe min. 105 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Höhe 105 mm
Länge 199 mm
Länge Einbaumaß 201 mm
Maß h 105 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 4
Nivellierbereich max. 150 mm
Nivellierbereich min. 105 mm
Norm EN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP55
Schutzgrad IK-Code IK10
Schwerlastausführung ja
Schwerlastklasse 10 kN (OBO SL1)
Typ des Einbausystems UT3
Werkstoff Edelstahl, rostfrei
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Fußbodenhöhe min. Fußbodenhöhe max. Bodenbelagdicke Maß h Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RKN3 4 V SL1 15 105 mm 150 mm 15 mm 105 mm 4 IP55 7408920
1 Stück 1.179,75 € Preis / 1 Stück
RKN3 4 V SL1 20 110 mm 155 mm 20 mm 110 mm 4 IP55 7408922
1 Stück 1.215,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

RKN3 4 V SL1 15 / 7408920
Download