Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Innensechskant, GES R2, Nickel

Art.Nr. 7408870 | EAN 4012196460786

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Innensechskant für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.
Die Deckelausführung kann als Kabelauslass genutzt werden.
Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 10
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 140 mm
Ausführung rund
Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Norm EN 50085-2-2
Oberfläche vernickelt
Öffnungsmechanismus Werkzeug
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Zinkdruckguss
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES R2B Ni-O 7408869
1 Stück 370,40 € Preis / 1 Stück
GES R2B Ni 7408870
1 Stück 219,40 € Preis / 1 Stück
GES R2B CuZn 7408872
1 Stück 274,40 € Preis / 1 Stück
GES R2B Cu 7408874
1 Stück 274,40 € Preis / 1 Stück
GES R2B Cr 7408876
1 Stück 281,15 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Installationsdose 1+1 leer Installationsdose 1+1 leer MT R2 1-1 7408838
1 Stück 76,55 € Preis / 1 Stück
Estrichdose für GES R2 Estrichdose für GES R2 UD GES R2 7428526
1 Stück 226,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

GES R2B Ni / 7408870
Download