Geräteeinsatz mit Tubus und Griffbügel, GES R2, Altmessing
Art.Nr. 7408862 | EAN 4012196459049
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Tubus und Griffbügel für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.
Der Tubus erfüllt die Anforderungen der EN 50085-2-2 an nass gepflegte Böden auch während die Bodensteckdose in Gebrauch ist.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 140 mm Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege nass Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege ja Geeignet für Unterflurkanal nein Mit Bodenbelagsaussparung nein Norm EN 50085-2-2 Oberfläche vermessingt Öffnungsmechanismus Griffbügel Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66 Schutzgrad IK-Code IK10 Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Zinkdruckguss Zulassungen VDE - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES R2T CuZn / 7408862 , 0.31MB , pdfBroschüre Bodensteckdosen GES R2 , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung GES R2T CuZn / 7408862 , 0.18MB , pdfUK-Konformitätserklärung GES R2T CuZn / 7408862 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES R2 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfMontageanleitung Langanleitung Bodensteckdose GES R2 , 0.05MB , pdf