Geräteeinsatz mit Tubus und Griffbügel, GES R2, nickel-oxidiert

Art.Nr. 7408859 | EAN 4012196689781

Zinkdruckguss
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Tubus und Griffbügel für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.
Der Tubus erfüllt die Anforderungen der EN 50085-2-2 an nass gepflegte Böden auch während die Bodensteckdose in Gebrauch ist.
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 140 mm
Ausführung rund
Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Dimension 140 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Norm EN 50085-2-2
Oberfläche vernickelt-oxidiert
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Zinkdruckguss
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES R2T KP Zinkdruckguss 7408857
1 Stück 299,20 € Preis / 1 Stück
GES R2T Ni-O Zinkdruckguss 7408859
1 Stück 417,20 € Preis / 1 Stück
GES R2T Ni Zinkdruckguss 7408860
1 Stück 290,40 € Preis / 1 Stück
GES R2T CuZn Zinkdruckguss 7408862
1 Stück 362,75 € Preis / 1 Stück
GES R2T Cu Zinkdruckguss 7408864
1 Stück 362,75 € Preis / 1 Stück
GES R2T Cr Zinkdruckguss 7408866
1 Stück 371,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GES R2T Ni-O / 7408859 , 0.18MB , pdf
Download

GES R2T Ni-O / 7408859
Download