Geräteeinsatz mit Tubus und Griffbügel, GES R2, tiefschwarz

Art.Nr. 7408857 | EAN 4012196689774

Zinkdruckguss
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Tubus und Griffbügel für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.
Der Tubus erfüllt die Anforderungen der EN 50085-2-2 an nass gepflegte Böden auch während die Bodensteckdose in Gebrauch ist.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 10
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 140 mm
Ausführung rund
Ausführung Leitungsauslass Versenkbarer Tubus
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
Dimension 140 mm
Farbe tiefschwarz; RAL 9005
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Norm EN 50085-2-2
Oberfläche pulverbeschichtet
Öffnungsmechanismus Griffbügel
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Zinkdruckguss
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES R2T KP Zinkdruckguss 7408857
1 Stück 299,20 € Preis / 1 Stück
GES R2T Ni-O Zinkdruckguss 7408859
1 Stück 417,20 € Preis / 1 Stück
GES R2T Ni Zinkdruckguss 7408860
1 Stück 290,40 € Preis / 1 Stück
GES R2T CuZn Zinkdruckguss 7408862
1 Stück 362,75 € Preis / 1 Stück
GES R2T Cu Zinkdruckguss 7408864
1 Stück 362,75 € Preis / 1 Stück
GES R2T Cr Zinkdruckguss 7408866
1 Stück 371,75 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Montageplatte für Datentechnik Typ C Montageplatte für Datentechnik Typ C MP R2 2C 7408806
1 Stück 45,50 € Preis / 1 Stück
Installationsdose 2-fach VDE Installationsdose 2-fach VDE MT R2 VDE 7408832
1 Stück 129,70 € Preis / 1 Stück
Estrichdose für GES R2 Estrichdose für GES R2 UD GES R2 7428526
1 Stück 226,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung GES R2T KP / 7408857 , 0.18MB , pdf
Download

GES R2T KP / 7408857
Download