Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber, GES R2, Altkupfer

Typ GES R2 Cu
|
Art.Nr. 7408854
|
EAN 4012196459292
Art.Nr. / Typ
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.
Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 10
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Technische Daten

Geeignet für Unterflurkanalnein
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegenass
Geeignet für Nasspflegeja
Einbautiefe85 mm
Außendurchmesser140 mm
Mit Bodenbelagsaussparungnein
Bodenbelagsschutzrahmenja
Ausführung LeitungsauslassSchwenkbarer Schnurauslass
Schutzgrad IK-CodeIK10
ZulassungenVDE
NormEN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP66
Vertikale Last, kleine Flächebis 3.000 N
Vertikale Last, große Flächebis 15.000 N
Ausführungrund
ÖffnungsmechanismusRastschieber
Oberflächeverkupfert
WerkstoffZinkdruckguss
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5215 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
MP R2 2C

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
MT R2 V

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
UD GES R2

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

GES R2 KP
Art.Nr.
7408847
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
GES R2 Ni-O
Art.Nr.
7408849
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2 Ni
Art.Nr.
7408850
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2 CuZn
Art.Nr.
7408852
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2 Cu
Art.Nr.
7408854
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss
GES R2 Cr
Art.Nr.
7408856
Bodenpflege
nass
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP66
Vertikale Last, kleine Fläche
bis 3.000 N
Öffnungsmechanismus
Rastschieber
Werkstoff
Zinkdruckguss