Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber, GES R2, Altmessing

Art.Nr. 7408852 | EAN 4012196459285

nass
Rastschieber
IP66
bis 3.000 N
Zinkdruckguss
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.
Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 66
  • IK Code 10
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 140 mm
Ausführung rund
Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass
Bodenbelagsschutzrahmen ja
Bodenpflege nass
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,501 kg CO₂e / 1 Stück
Einbautiefe 85 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege ja
Geeignet für Unterflurkanal nein
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Norm EN 50085-2-2
Oberfläche vermessingt
Öffnungsmechanismus Rastschieber
Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66
Schutzgrad IK-Code IK10
Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N
Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N
Werkstoff Zinkdruckguss
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bodenpflege Öffnungsmechanismus Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand Vertikale Last, kleine Fläche Farbe Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GES R2 KP nass Rastschieber IP66 bis 3.000 N tiefschwarz; RAL 9005 Zinkdruckguss 7408847
1 Stück 262,60 € Preis / 1 Stück
GES R2 Ni-O nass Rastschieber IP66 bis 3.000 N - Zinkdruckguss 7408849
1 Stück 398,30 € Preis / 1 Stück
GES R2 Ni nass Rastschieber IP66 bis 3.000 N - Zinkdruckguss 7408850
1 Stück 228,30 € Preis / 1 Stück
GES R2 CuZn nass Rastschieber IP66 bis 3.000 N - Zinkdruckguss 7408852
1 Stück 295,00 € Preis / 1 Stück
GES R2 Cu nass Rastschieber IP66 bis 3.000 N - Zinkdruckguss 7408854
1 Stück 295,00 € Preis / 1 Stück
GES R2 Cr nass Rastschieber IP66 bis 3.000 N - Zinkdruckguss 7408856
1 Stück 302,30 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Montageplatte für Datentechnik Typ C Montageplatte für Datentechnik Typ C MP R2 2C 7408806
1 Stück 45,50 € Preis / 1 Stück
Installationsdose 2-fach VDE Installationsdose 2-fach VDE MT R2 VDE 7408832
1 Stück 129,70 € Preis / 1 Stück
Estrichdose für GES R2 Estrichdose für GES R2 UD GES R2 7428526
1 Stück 226,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung GES R2 CuZn / 7408852 , 0.13MB , pdf
Download

GES R2 CuZn / 7408852
Download