Geräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber, GES R2, Nickel
Art.Nr. 7408850 | EAN 4012196459278
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteeinsatz mit Klappdeckel und Rastschieber für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.
Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 140 mm Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Schwenkbarer Schnurauslass Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege nass Einbautiefe 85 mm Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege ja Geeignet für Unterflurkanal nein Mit Bodenbelagsaussparung nein Norm EN 50085-2-2 Oberfläche vernickelt Öffnungsmechanismus Rastschieber Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP20 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66 Schutzgrad IK-Code IK10 Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Zinkdruckguss Zulassungen VDE - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES R2 Ni / 7408850 , 0.27MB , pdfBroschüre Bodensteckdosen GES R2 , 2.10MB , pdfEU-Konformitätserklärung GES R2 Ni / 7408850 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung GES R2 Ni / 7408850 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES R2 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfMontageanleitung Langanleitung Bodensteckdose GES R2 , 0.05MB , pdf