Installationsdose 1+1 leer

Art.Nr. 7408838 | EAN 4012196460663

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Installationsdose für Bodensteckdose GES R2 zur Montage in Estrichdose UD GES R2 und in Doppelbodenplatten mit Einbauöffnungsdurchmesser 122 mm.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte 2
Anzahl der Zugentlastungen 1
Außendurchmesser 131 mm
Bestückung Leergehäuse
Bodenbelagsschutzrahmen nein
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 2,8598 kg CO₂e / 1 Stück
Deckelausführung rund
Dichtungseinbaumöglichkeit ja
Einbaudurchmesser 122
Einbautiefe 85 mm
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geeignet für Doppelbodeneinbau ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau ja
Geeignet für Nasspflege nein
Geeignet für Unterflurkanal nein
Geräteart Rastermaß M45
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Installationstechnik Rastermaß M45
Mit Bodenbelagsaussparung nein
Spannbereich D max. 50 mm
Spannbereich D min. 25 mm
Werkstoff Polyamid
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Bestückung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MT R2 1-1 7408838
1 Stück 76,55 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung MT R2 1-1 / 7408838 , 0.16MB , pdf
Download

MT R2 1-1 / 7408838
Download