Installationsdose 2-fach VDE
Art.Nr. 7408832 | EAN 4012196460601
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungInstallationsdose für Bodensteckdose GES R2 zur Montage in Estrichdose UD GES R2 und in Doppelbodenplatten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Anzahl der Zugentlastungen 1 Außendurchmesser 131 mm Bestückung 2-fach VDE-Steckdose Bodenbelagsschutzrahmen nein Deckelausführung rund Dichtungseinbaumöglichkeit ja Einbaudurchmesser 122 Einbautiefe 85 mm Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege nein Geeignet für Unterflurkanal nein Geräteart Rastermaß M45 Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein Installationstechnik Rastermaß M45 Mit Bodenbelagsaussparung nein Spannbereich D max. 50 mm Spannbereich D min. 25 mm Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MT R2 VDE / 7408832 , 0.20MB , pdfBroschüre Bodensteckdosen GES R2 , 2.10MB , pdfEU-Konformitätserklärung MT R2 VDE / 7408832 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES R2 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfMontageanleitung Langanleitung Bodensteckdose GES R2 , 0.05MB , pdf