Montageplatte für Datentechnik Typ LE
Art.Nr. 7408810 | EAN 4012196460748
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: LexCom 125 und 250.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 18,30 x 17,20.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der einbaubaren Geräte 1 Anzahl der einfachen Öffnungen 1 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Geeignet für Beschriftungsfeld nein Geräteart sonstige Installationstechnik sonstige Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 36 mm Länge 65 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MP R2 LE / 7408810 , 0.15MB , pdfBroschüre Bodensteckdosen GES R2 , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung MP R2 LE / 7408810 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung MP R2 LE / 7408810 , 0.04MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES R2 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfMontageanleitung Langanleitung Bodensteckdose GES R2 , 0.05MB , pdf