Montageplatte für Datentechnik Typ F
Art.Nr. 7408808 | EAN 4012196460731
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen, Typ Avaya/Systimax: M-Serie.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 17,40 x 16,60.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Anzahl der einfachen Öffnungen 2 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Breite 36 mm Geeignet für Beschriftungsfeld nein Geräteart sonstige Installationstechnik sonstige Länge 65 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MP R2 2F / 7408808 , 0.17MB , pdfBroschüre Bodensteckdosen GES R2 , 2.10MB , pdfEU-Konformitätserklärung MP R2 2F / 7408808 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES R2 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfMontageanleitung Langanleitung Bodensteckdose GES R2 , 0.05MB , pdf