Montageplatte für Datentechnik Typ C
Art.Nr. 7408806 | EAN 4012196460724
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Montageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: Brand-Rex: geschirmt; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K und KU-T; R&M: Snap-In und Keystone; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: MKJ, UKJ und XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ und UMJ.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,30 x 14,80.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Anzahl der einfachen Öffnungen 2 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Geeignet für Beschriftungsfeld nein Geräteart sonstige Installationstechnik sonstige Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 36 mm Länge 65 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MP R2 2C / 7408806 , 0.16MB , pdfBroschüre Bodensteckdosen GES R2 , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung MP R2 2C / 7408806 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung MP R2 2C / 7408806 , 0.04MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES R2 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfMontageanleitung Langanleitung Bodensteckdose GES R2 , 0.05MB , pdf