Montageplatte für Datentechnik Typ B
Art.Nr. 7408804 | EAN 4012196460687
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungMontageplatte zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen BTR: E-DAT; Dätwyler: MS und MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 19,35/21,55 x 14,85.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der einbaubaren Geräte 2 Anzahl der einfachen Öffnungen 2 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Breite 36 mm Geeignet für Beschriftungsfeld nein Geräteart sonstige Installationstechnik sonstige Länge 65 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt MP R2 2B / 7408804 , 0.15MB , pdfBroschüre Bodensteckdosen GES R2 , 2.10MB , pdfEU-Konformitätserklärung MP R2 2B / 7408804 , 0.18MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES R2 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfMontageanleitung Langanleitung Bodensteckdose GES R2 , 0.05MB , pdf