Montagebrücke

Art.Nr. 7408794 | EAN 4012196435401

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Montagebrücke zum Einsatz in 3-fach und 4-fach-Abdeckplatten bei Montage von Modul 45-Einzelgeräten (Daten- und Multimedia).
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anwendung Gerätebecher
Befestigungsart aufrastbar
Beschriftungsfeld nein
Blinddeckel ja
Breite 8 mm
Dimension 45x8x4
Farbe graphitschwarz; RAL 9011
Geeignet für Beschriftungsfeld nein
Höhe 4 mm
Länge 45 mm
Werkstoff Polyamid
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UT34 T 7408794
10 Stück 2,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung UT34 T / 7408794 , 0.16MB , pdf
Download

UT34 T / 7408794
Download