Abdeckplatte für Universalträger UT4, mit Einbauöffnungen für 3 EK-Geräte
Art.Nr. 7408789 | EAN 4012196483969
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAbdeckplatte für den Einbau von 3 Installationsgeräten mit Tragebügel (EK-Version).
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der dreifachen Öffnungen 1 Anzahl der einbaubaren Geräte 3 Anzahl der runden Öffnungen 3 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Breite 76 mm Dimension 28x76x13 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik 50er Zentralplatte Länge 208 mm Teilung im UT4 1/1 Werkstoff Polyamid - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UT4 D3 / 7408789 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung UT4 D3 / 7408789 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalträger , 0.16MB , pdf