Abdeckplatte für Universalträger UT3 und UT4, mit Einbauöffnung für EKR-Gerät, mit Schraubbefestigung
Art.Nr. 7408785 | EAN 4012196435395
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Abdeckplatte für den Einbau von 1 Installationsgeräte mit 50er-Zentralplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anwendung Gerätebecher Anzahl der einbaubaren Geräte 1 Anzahl der einfachen Öffnungen 1 Anzahl der quadratischen Öffnungen 1 Befestigungsart aufrastbar Beschriftungsfeld nein Blinddeckel nein Dimension 104x76x4 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geeignet für Beschriftungsfeld nein Installationstechnik 50er Zentralplatte Teilung im UT3 2/3 Teilung im UT4 2/4 Werkstoff Polyamid Abmessungen
Breite 76 mm Länge 104 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UT34 D2 / 7408785 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung UT34 D2 / 7408785 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES , 0.12MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Universalträger , 0.16MB , pdf